CPR30-1200-b/R1

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68312429

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLC530R20-1350
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68003213
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 20 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68003213

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLC500T20-1200
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68000212
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 15 m
  • Resolutie: 20 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
Artikelnummer: 68000212

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135129
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Direct beschikbaar

KD S-M12-5A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50133861
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Direct beschikbaar

MSI-SR4B-01
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: 547950
  • Toepassing: NOODUIT-circuits
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Schroefklem
  • Functies: Dwarssluitingsbewaking
Artikelnummer: 547950

Direct beschikbaar

Serie COMPACTplus
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Handbescherming
Functiepakket Blanking
Functies 1-straal gereduceerde resolutie
2-straals gereduceerde resolutie
Floating blanking inleerbaar
Muting-herstart vrijmaakmodus
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Vaste onderdrukking inleerbaar
extra 2-kanaals uitschakelcircuit
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 30 mm
Hoogte veiligheidszone 1.200 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 160 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 10 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Ingangsweerstand 1.200 Ω
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Stroombelasting, max. 3.000 mA
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 60 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe 0 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Aanspreektijd 30 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Klem
Kabelwartel M25
Aantal polen 14 -polig
Functie Lokale interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,75 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 10 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 3.500 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 4 St.
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Software
Teach-In
Bedieningselementen SafetyKey
Schuifschakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c TÜV NRTL US
c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD-model - CPR30-1200-b/R1 - zip
EPLAN-macro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software-upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf