CPR30-1350-ml/T3

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68313832

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 8 producten gevonden
MLC510R20-1350
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68001213
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 20 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68001213

Op aanvraag
MLC500T20-1350
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68000213
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 15 m
  • Resolutie: 20 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
Artikelnummer: 68000213

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Muting signaallamp
Artikelnummer: 50135453
  • Diameter: 40 mm
Artikelnummer: 50135453

Direct beschikbaar

KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135129
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Direct beschikbaar

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50133887
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 50133887

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
KD S-M12-5A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50133861
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Direct beschikbaar

MSI-MD-FB
Muting-Interface
Artikelnummer: 549992
  • Herstart: automatisch
  • Functies: Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
  • Contacten: OSSD's
Artikelnummer: 549992

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
BT-MSI-MD-FB-L
Bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 427303
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 427303

Direct beschikbaar

Serie COMPACTplus
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Handbescherming
Functiepakket Muting
Functies Muting-herstart vrijmaakmodus
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Tijd gestuurde 4-sensor-muting
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 30 mm
Hoogte veiligheidszone 1.350 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 160 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 10 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Ingangsweerstand 1.200 Ω
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 650 mA
Lastinductiviteit 2.200.000 µH
Lastcapaciteit 3,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Spanningsval 1 V
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 60 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe 0 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Aanspreektijd 17 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Brad Harrison connector (MIN serie)
Schroefdraadmaat MIN series
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 7 -polig
Functie Lokale interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 1.000 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 3.900 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Type weergave 7-segment display
Geïntegreerde muting-signaallamp
LED
Aantal LED's 4 St.
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Software
Bedieningselementen Schuifschakelaar
via de service interface
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
3D-CAD-model - CPR30-1350-ml/T3 - zip