CPR50-1500-m/R2

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68515438

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 7 producten gevonden
MLC510R40-1500
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68001415
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68001415

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
MLC500T40-1500
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68000415
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
Artikelnummer: 68000415

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50133887
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 50133887

Direct beschikbaar

KD S-M12-5A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50133861
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
MSI-MD-FB
Muting-Interface
Artikelnummer: 549992
  • Herstart: automatisch
  • Functies: Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
  • Contacten: OSSD's
Artikelnummer: 549992

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
ML2R-SR4.2
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: 549966
  • Performance Level (PL): e
  • Categorie: 4
Artikelnummer: 549966

Verwachte levertijd: 21 werkdagen
BT-MSI-MD-FB-L
Bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 427303
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 427303

Direct beschikbaar

Serie COMPACTplus
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Beveiliging van gevarenzones
Toegangsbeveiliging
Functiepakket Muting
Functies Muting-herstart vrijmaakmodus
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Tijd gestuurde 4-sensor-muting
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 50 mm
Hoogte veiligheidszone 1.500 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 160 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 10 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Ingangsweerstand 1.200 Ω
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Stroombelasting, max. 3.000 mA
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 60 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe 0 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Aanspreektijd 25 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Hirschmann-connector (DIN 43651)
Schroefdraadmaat M26
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 12 -polig
Functie Lokale interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,5 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 10 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 4.300 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 4 St.
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Software
Bedieningselementen Schuifschakelaar
via de service interface
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c TÜV NRTL US
c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD-model - CPR50-1500-m/R2 - zip
EPLAN-macro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software-upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf