CPR50-3000-b/R3
Veiligheidslichtscherm ontvanger
| Serie | COMPACTplus |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Toegangsbeveiliging |
| Functiepakket | Blanking |
| Functies | 1-straal gereduceerde resolutie 2-straals gereduceerde resolutie Floating blanking inleerbaar Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Vaste onderdrukking inleerbaar extra 2-kanaals uitschakelcircuit |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Resolutie | 50 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 3.000 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 160 mA, zonder externe belasting |
| Restdrempel | -5 ... 5 % |
| Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 10 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 20 mA |
| Ingangsweerstand | 1.200 Ω |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 5 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | AC/DC |
| Stroombelasting, max. | 3.000 mA |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 60 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | 0 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Aanspreektijd | 33 ms |
| Herinschakeltijd | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Brad Harrison connector (MIN serie) |
| Schroefdraadmaat | MIN series |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 12 -polig |
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
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 10 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Kunststof |
| Nettogewicht | 8.300 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Groefmontage |
| Type weergave | 7-segment display LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar Software Teach-In |
| Bedieningselementen | SafetyKey Schuifschakelaar |