CPR50-3000-m/A1
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | COMPACTplus |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Toegangsbeveiliging |
| Functiepakket | Muting |
| Functies | Muting-herstart vrijmaakmodus Tijd gestuurde 2-sensor-muting Tijd gestuurde 4-sensor-muting |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Resolutie | 50 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 3.000 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Stroomopname via AS-i kring | 35 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 5 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 20 mA |
| Ingangsweerstand | 1.200 Ω |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 60 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
| Aanspreektijd | 23 ms |
| Herinschakeltijd | 100 ms |
| Type | AS-interface Safety at Work |
| Functie | Proces |
| AS-i profiel | veilige slave |
| Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
| Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
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
| Aantal polen | 5 -polig |
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
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 10 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Kunststof |
| Nettogewicht | 8.300 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Groefmontage |
| Type weergave | 7-segment display LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar Software |
| Bedieningselementen | Schuifschakelaar via de service interface |