CPR50-600H-b/A1

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68506670

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
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
Cascadering kabelgebonden cascadering, host
Applicatie Beveiliging van gevarenzones
Toegangsbeveiliging
Functiepakket Blanking
Functies 1-straal gereduceerde resolutie
2-straals gereduceerde resolutie
Floating blanking inleerbaar
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Vaste onderdrukking inleerbaar
extra 2-kanaals uitschakelcircuit
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 50 mm
Hoogte veiligheidszone 600 mm
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
Voedingsspanning UB 26,5 ... 31,6 V
Stroomopname via AS-i kring 35 mA
Aantal digitale schakelingangen 5 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Ingangsweerstand 1.200 Ω
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 60 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Aanspreektijd 10 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Type AS-interface Safety at Work
Functie Proces
AS-i profiel veilige slave
Slave-adres 1..31 programmeerbaar, default=0
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie max. 5 ms ms
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Functie Cascade Guest
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 10 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 1.900 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 4 St.
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Software
Teach-In
Bedieningselementen SafetyKey
Schuifschakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen AS-i
c TÜV NRTL US
c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD-model - CPR50-600H-b/A1 - zip
EPLAN-macro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software-upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf