CPR500/2-mx/R2
Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger
| Serie | COMPACTplus |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Functiepakket | Muting |
| Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar Beveiligingscontrole (EDM) Muting-herstart vrijmaakmodus Start-/herstartblokkering (RES) Tijd gestuurde 2-sensor-muting Tijd gestuurde 4-sensor-muting Uitgang voor muting signaallamp |
| Reflectie-element voor laser uitrichthulp | Nee |
| geïntegreerde muting-signaallamp | Nee |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Aantal stralen | 2 St. |
| Straalafstand | 500 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 160 mA, zonder externe belasting |
| Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 10 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 20 mA |
| Ingangsweerstand | 1.200 Ω |
| Toewijzing | Aansluiting 2, pin 3 |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 5 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | AC/DC |
| Stroombelasting, max. | 3.000 mA |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Aanspreektijd | 34 ms |
| Herinschakeltijd | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 6 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Hirschmann-connector (DIN 43651) |
| Schroefdraadmaat | M26 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 1 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X1 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 2 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X2 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 3 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X3 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 4 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X4 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Aansluiting externe muting signaallamp en start-/muting-restart toets |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X5 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 10 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal eindkappen | Kunststof |
| Nettogewicht | 1.900 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Groefmontage |
| Type weergave | 7-segment display LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar Software |
| Bedieningselementen | Schuifschakelaar via de service interface |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c TÜV NRTL US c UL US |
| US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |