CPRT600/2-mx/T3

Meerstraalsveiligheidsfotocel zender/ontvanger

Productnummer: 68799432

Lijst met resultaten: 6 producten gevonden
MLD510-RT3
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Automatische herstart
Artikelnummer: 66537200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLD-M003
Afbuigspiegel
Artikelnummer: 66500200
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Straalafstand: 400 mm
Artikelnummer: 66500200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50133887
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 50133887

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MSI-MD-FB
Muting-Interface
Artikelnummer: 549992
  • Herstart: automatisch
  • Functies: Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
  • Contacten: OSSD's
Artikelnummer: 549992

Direct beschikbaar

CB-M12-8GF
Connector
Artikelnummer: 429178
  • Aansluiting 1: Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 2: Schroefklem
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
Artikelnummer: 429178

Direct beschikbaar

BT-MSI-MD-FB-L
Bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 427303
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 427303

Direct beschikbaar

Serie COMPACTplus
Apparaattype Transceiver
Functiepakket Muting
Functies Muting-herstart vrijmaakmodus
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Tijd gestuurde 4-sensor-muting
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
geïntegreerde muting-signaallamp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0 ... 6,5 m
Aantal stralen 2 St.
Straalafstand 600 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gemoduleerd
LED-groep 1
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 160 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 10 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Toewijzing Aansluiting 2, pin 3
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 650 mA
Lastinductiviteit 2.200.000 µH
Lastcapaciteit 3,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Spanningsval 1 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Aanspreektijd 20 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 6 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Brad Harrison connector (MIN serie)
Schroefdraadmaat MIN series
Materiaal Metaal
Aantal polen 7 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 1
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X1
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 2
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X2
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 3
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X3
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X4
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Aansluiting externe muting signaallamp en start-/muting-restart toets
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X5
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 1.000 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 1.900 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 4 St.
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Schuifschakelaar
via de service interface
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD-model - CPRT600/2-mx/T3 - zip