CPSET-M01

Set veiligheidssensor

Productnummer: 909983

Icon Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie CPSET
Speciale uitvoering Geïntegreerde muting-signaallamp
Functies 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar
4 sensor parallel-muting
Beveiligingscontrole (EDM)
Muting-herstart vrijmaakmodus
Start-/herstartblokkering (RES)
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Tijd gestuurde 4-sensor-muting
Uitgang voor muting signaallamp
geïntegreerde muting-signaallamp Ja
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0 ... 18 m
Aantal stralen 3 St.
Straalafstand 400 mm
Type muting-sensoren Reflectorfotocellen PRK
met montagezuil Ja
Aantal muting-sensoren 2 St.
Beschermingsgraad IP 65
Goedkeuringen c TÜV NRTL US
c UL US
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Montagehandleiding - pdf