CPT14-1350/T4
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
| Serie | COMPACTplus | 
| Apparaattype | Zender | 
| Applicatie | Vingerbescherming | 
| Type | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| PFHD | 2,67E-08 per uur | 
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 | 
| Resolutie | 14 mm | 
| Hoogte veiligheidszone | 1.350 mm | 
| Reikwijdte | 0 ... 6 m | 
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger | 
| Lichtbron | LED, infrarood | 
| Golflengte | 880 nm | 
| Gemiddeld vermogen zenddiode | 8,73 µW | 
| Zendsignaalvorm | gemoduleerd | 
| LED-groep | 1 | 
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging  | 
                                
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Stroomopname, max. | 75 mA, zonder externe belasting | 
| Restdrempel | -5 ... 5 % | 
| Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag | 
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. | 
| Type | Digitale schakelingang | 
| Schakelspanning high, min. | 2,5 V | 
| Schakelspanning low, max. | 18,2 V | 
| Schakelspanning, typisch | 24 V | 
| Spanningstype | DC | 
| Schakelstroom, max. | 3.000 mA | 
| Ingangsweerstand | 8.000 Ω | 
| Functie | externe testsignaalingang | 
| Aantal aansluitingen | 1 St. | 
| Functie | Spanningsvoorziening | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Type | male | 
| Materiaal | Metaal | 
| Aantal polen | 5 -polig | 
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 1 mm² | 
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m | 
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 1.000 Ω | 
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 1.484 mm x 55 mm | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Behuizing metaal | Aluminium | 
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA | 
| Materiaal eindkappen | Kunststof | 
| Nettogewicht | 3.900 g | 
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 | 
| Type bevestiging | Groefmontage | 
| Type weergave | 7-segment display | 
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar | 
| Bedieningselementen | Schuifschakelaar | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C | 
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C | 
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % | 
| Beschermingsgraad | IP 65III | 
| Goedkeuringen | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Douanetariefnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |