CPT14-750/T1
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
| Serie | COMPACTplus |
| Apparaattype | Zender |
| Applicatie | Vingerbescherming |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| PFHD | 2,26E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Resolutie | 14 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 750 mm |
| Reikwijdte | 0 ... 6 m |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 880 nm |
| Gemiddeld vermogen zenddiode | 8,73 µW |
| Zendsignaalvorm | gemoduleerd |
| LED-groep | 1 |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 75 mA, zonder externe belasting |
| Restdrempel | -5 ... 5 % |
| Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 3.000 mA |
| Ingangsweerstand | 8.000 Ω |
| Functie | externe testsignaalingang |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 7 -polig |
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 1 mm² |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 1.000 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 884 mm x 55 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Kunststof |
| Nettogewicht | 2.300 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Groefmontage |
| Type weergave | 7-segment display |
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar |
| Bedieningselementen | Schuifschakelaar |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c TÜV NRTL US c UL US |
| US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |