CPT30-900/T4
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
Serie | COMPACTplus |
Apparaattype | Zender |
Applicatie | Handbescherming |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,26E-08 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Resolutie | 30 mm |
Hoogte veiligheidszone | 900 mm |
Reikwijdte | 0 ... 18 m |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 880 nm |
Gemiddeld vermogen zenddiode | 8,73 µW |
Zendsignaalvorm | gemoduleerd |
LED-groep | 1 |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 75 mA, zonder externe belasting |
Restdrempel | -5 ... 5 % |
Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 2,5 V |
Schakelspanning low, max. | 18,2 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 3.000 mA |
Ingangsweerstand | 8.000 Ω |
Functie | externe testsignaalingang |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 1 mm² |
Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 1.000 Ω |
Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Nettogewicht | 2.700 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Groefmontage |
Type weergave | 7-segment display |
Type configuratie/parametrering | Schakelaar |
Bedieningselementen | Schuifschakelaar |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c TÜV NRTL US c UL US |
US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |