Let op: Artikel niet meer verkrijgbaar.
CR401L/3/BH
Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger
Productnummer:
568615
Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLD520-XR3L
Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66556600
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
MLD500-XT3L
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66502600
- Serie: MLD 500
- Reikwijdte, max.: 20 ... 70 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer:
50135129
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Uitvoering: axiaal, female
- Aantal polen: 8 St.
- Kabellengte: 10.000 mm
KD S-M12-5A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer:
50133861
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Uitvoering: axiaal, female
- Aantal polen: 5 St.
- Kabellengte: 10.000 mm
BT-SET-240BC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer:
560340
- Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
- Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
- Geschikt voor productgroep: Veiligheidsfotocellen
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |