CRT500/2/BH5

Meerstraalsveiligheidsfotocel zender/ontvanger

Productnummer: 568454

Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLD520-RT3M
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer: 66558200
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
Artikelnummer: 66558200

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MLD-XM03
Afbuigspiegel
Artikelnummer: 66500201
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Straalafstand: 400 mm
Artikelnummer: 66500201

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135129
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Direct beschikbaar

BT-SET-240CC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 560341
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidslichtschermen
Artikelnummer: 560341

Direct beschikbaar

BT-SET-240BC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 560340
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidsfotocellen
Artikelnummer: 560340

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Gebruikershandboek - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Bedieningshandleiding - pdf