CS40-M-201
Nalooptijdmeting
Productnummer:
S981055
Op aanvraag
| Beschrijving | Nalooptijdmeting "Uitgebreid" van een veiligheidsgerichte sensor. |
| Details | Toepassing als een veiligheidsgerichte sensor meerdere gevaarlijke bewegingen beveiligt, bijv. een montagemachine met meerdere knel- of schaarpunten die tegelijkertijd door een lichtscherm worden beveiligd. |
| Voorwaarden | Stoppen van de machine moet mogelijk zijn, ondersteuning door medewerkers van de klant en toegankelijkheid van de machine voor Leuze-medewerkers moet gewaarborgd zijn. |
| Beperkingen | Uitvoeren van 10 metingen, beoordeling volgens ISO 13855:2010, bijlage D. |
| ECLASS 8.0 | 15110401 |
| ECLASS 9.0 | 15110401 |
| ECLASS 10.0 | 15110401 |
| ECLASS 12.0 | 15110401 |
| ECLASS 13.0 | 15110401 |
| ECLASS 14.0 | 15110401 |
| ECLASS 15.0 | 15110401 |
| ETIM 5.0 | - |
| ETIM 6.0 | - |
| ETIM 7.0 | - |
| ETIM 8.0 | - |
| ETIM 9.0 | - |
| ETIM 10.0 | - |