DCR108iADJ-0608-412-R3M-F001
Stationaire 2D-codelezer
| Serie | DCR 100i |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
| Leesbare codetypen | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Composite codes Data matrix code EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked MSI Plessey Maxicode Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma code QR-code UPC-A UPC-E |
| Leesafstand | 40 ... 550 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Resolutie camera horizontaal | 1.080 px |
| Resolutie camera verticaal | 1.280 px |
| Brandpuntafstand | 6 mm |
| Leeshoek openingshoek, horizontaal | 29 ° |
| Leeshoek openingshoek, verticaal | 34 ° |
| Modulegrootte | 0,08 ... 0,5 mm |
| Cameratype | Monochroom |
| Focus | Handmatig instelbaar |
| Bluscircuit | Overbelastingsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 28 V, DC |
| Stroomopname, max. | Max. = 11 W, bij 12 V DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelprincipe | PNP/NPN (optisch gekoppelde transistor (schakelelement)) |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelelement | Optisch gekoppelde transistor |
| Schakelprincipe | NPN |
| Schakelelement | Optisch gekoppelde transistor |
| Schakelprincipe | NPN |
| Type | Ethernet, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtssnelheid | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Gegevensformaat | instelbaar |
| Startbit | 1 |
| Databit | 8 |
| Stopbit | 1 |
| Pariteit | Geen |
| Gegevenscodering | ASCII binair |
| Architectuur | Client Server |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Functie | Proces |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtsprotocol | TCP/IP , UDP, Modbus TCP |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 44 mm x 29 mm x 53 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 150 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 5 St. |
| Type configuratie/parametrering | Parametreercodes Software Teach-In |
| Bedieningselementen | Toets(en) |
| Functie van bedieningselement | Resetten naar fabrieksinstellingen Trigger Tune |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 64III |
| Testprocedure EMC volgens norm | FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8 |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |