DCR85M2/R2

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50131458

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
DCR55M2/R2
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer: 50136772
  • Serie: DCR 55
  • Interface: RS 232
  • Schakelprincipe: Transistor, NPN
  • Leesbare codetypen: 2/5 Hong Kong
Artikelnummer: 50136772

Direct beschikbaar

Serie DCR 85
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 composite
GS1 databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma code
Planet
Postnet
QR-code
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID tags
Leesafstand 20 ... 300 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Modulegrootte 0,076 ... 0,5 mm
Voedingsspanning UB 3,3 ... 5,5 V, DC
Stroomopname, max. 350 mA
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, NPN
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 9.600 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 8 -draads
Aderdoorsnede 0,081 mm²
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 39 mm x 25 mm x 55,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 70 g
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf