DDLS 200/200.1-60-H-M12

Optische datatransmissie

Productnummer: 50106043

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
DDLS 508 200.3 L H
Optische datatransmissie
Artikelnummer: 50132935
  • Serie: DDLS 500
  • Interface: PROFINET IRT
  • Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen
  • Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
Artikelnummer: 50132935

Verwachte levertijd: 16 werkdagen
Serie DDLS 200
Speciale uitvoering Bedrijf van parallelle lichtassen
Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken
Verwarming
Werkgebied 200 ... 200.000 mm
Lichtbron LED, infrarood
Overdrachtsfrequentie F1
Openingshoek 1 °
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Ethernet
Architectuur transparant
Adrestoewijzing Geen
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Functie Proces
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 1.245 g
Type weergave Bargraph
LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Testprocedure ruis volgens norm EN 60068-2-64
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Douanetariefnummer 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
3D-CAD-model - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf