EI30-M 058 CL
Informatie over de encoderseries
| Bestellhinweis | " Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder. " |
| Serie | EI 058 CL |
| Grundprinzip | incrementeel |
| Funktionsprinzip | magnetisch |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Klemflens |
| Vollwelle/Hohlwelle | Holle as |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 - 30 VDC |
| Ausgangsschaltung | HTL (TTL op 5 VDC) HTL, inv. (TTL/RS422 compatibel met 5 VDC) |
| Impulszahl | 1 - 16384 I/U |