Encoder
Pulsgevers voor het meten van snelheid, positie en bewegingssnelheid in machines en systemen
Meetsensor-oplossingen spelen een centrale rol in de industriële automatisering – zowel bij het detecteren van lineaire bewegingen als bij het nauwkeurig bepalen van rotatiebewegingen. Terwijl voor lineaire toepassingen optische of ultrasone sensortechnologieën beschikbaar zijn, bieden pulsgevers een betrouwbare oplossing voor het meten van de positie, snelheid en bewegingsrichting van roterende componenten, waardoor extra toepassingsmogelijkheden in automatiseringstechnologie worden gecreëerd. Afhankelijk van de vereisten omvat het productassortiment van Leuze zowel incrementele- als absolute pulsgevers. De toepassingen variëren van intralogistiek en robotica tot verpakking en houtverwerking, evenals werktuigmachines en toepassingen in de automobielindustrie. De producten worden vervaardigd en getest volgens hoge Europese kwaliteitsnormen en zijn wereldwijd verkrijgbaar. Bijzondere nadruk ligt op een breed scala aan resoluties, een hoge lastcapaciteit van de as, evenals gebruiksgemak en snelle inbedrijfstelling. Dit zorgt ervoor dat er voor een breed scala aan automatiseringstaken geschikte oplossingen beschikbaar zijn, wat een flexibele sensorselectie en veelzijdige combinatiemogelijkheden mogelijk maakt.