ER30-150

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 624301

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLC502T30-150
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68008301
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Resolutie: 30 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 150 mm
Artikelnummer: 68008301

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLC510R30-150
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68001301
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 30 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 150 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68001301

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
ECO-SD-Set
Adapterkabel
Artikelnummer: 425044
  • Type aansluiting: Ronde stekker
  • Aansluiting 01, aansluiting: Ronde stekker
  • Type aansluiting: Ronde stekker
  • Kabellengte: 400 mm
Artikelnummer: 425044

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Douanetariefnummer 85365019
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf