ER30-2400

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 624324

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 4 producten gevonden
MLC520R30-2400
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68002324
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 30 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 2.400 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68002324

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MLC500T30-2400
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68000324
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Resolutie: 30 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 2.400 mm
Artikelnummer: 68000324

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
KD S-M12-5A-P1-150
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50137014
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Direct beschikbaar

CB-M12-5GF
Connector
Artikelnummer: 429175
  • Aansluiting 1: Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 2: Schroefklem
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
Artikelnummer: 429175

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf