ER80-1050

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 624810

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLC502T40-1050
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68008410
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
Artikelnummer: 68008410

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLC510R40-1050
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68001410
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68001410

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
ECO-SD-Set
Adapterkabel
Artikelnummer: 425044
  • Type aansluiting: Ronde stekker
  • Aansluiting 01, aansluiting: Ronde stekker
  • Type aansluiting: Ronde stekker
  • Kabellengte: 400 mm
Artikelnummer: 425044

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf