ER80-300

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 624803

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLC502T40-300
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68008403
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 300 mm
Artikelnummer: 68008403

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MLC510R40-300
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68001403
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 300 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68001403

Direct beschikbaar

ECO-SD-Set
Adapterkabel
Artikelnummer: 425044
  • Type aansluiting: Ronde stekker
  • Aansluiting 01, aansluiting: Ronde stekker
  • Type aansluiting: Ronde stekker
  • Kabellengte: 400 mm
Artikelnummer: 425044

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf