FRK 78/7-800

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50000591

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT49C.UC/TS-TB
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50127193
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 3 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50127193

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 78
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsbereik 0,05 ... 0,8 m (gegarandeerd bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 115 ... 230 V, AC/DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Relais, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 20 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Afmeting (b x h x l) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 600 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Gegevensblad - pdf