GF-LB-BR-430-IQ

Glasvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50126469

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
GF-LB-SS-430-IQ
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer: 50126465
  • Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Vezellengte: 3.000 mm
  • Materiaal vezelmantel: RVS
Artikelnummer: 50126465

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Bedrijfsbereik , gewaarborgde reikwijdte
Openingshoek 65 °
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 4 mm
Materiaal kop Aluminium
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 3.000 mm
Materiaal vezelmantel Messing vernikkeld
Bevestiging van de tastkop Ø 4 mm
kleinste buigradius (statisch) R40
kleinste buigradius (bewegend) R40
Hulslengte bij lichtuittrede 10 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Nee
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 160 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Gegevensblad - pdf