GF-LB-SI-405-IQ
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | GF |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
Toepassingsgebied | Olie- en chemicaliënbestendig |
Speciale uitvoering | hittebestendig |
Bedrijfsbereik | , gewaarborgde reikwijdte |
Openingshoek | 65 ° |
Lichtstraaluitgang | aan kopzijde |
Vezelkern | Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels |
Materiaal vezelkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Buitendiameter | 4 mm |
Materiaal kop | RVS |
Type | Glasvezelkabel (GF) |
Vezellengte | 500 mm |
Materiaal vezelmantel | Siliconen |
Bevestiging van de tastkop | Ø 4 mm |
kleinste buigradius (statisch) | R40 |
kleinste buigradius (bewegend) | R40 |
Hulslengte bij lichtuittrede | 10 mm |
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Nee |
Legging | standaard |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 180 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |