GS 06/66.2-2-S8
Vorkfotocel
| Serie | 6 |
| Natuurkundig principe | optisch |
| Etiketbreedte, min. | 2 mm |
| Etikettussenafstand, min. | 2 mm |
| Medium | niet transparant |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| Lichtbron | LED |
| Voedingsspanning UB | , DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN) |
| Aanspreektijd | 0,0625 ms |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Vorkopening | 2 mm |
| Bekdiepte | 40 mm |
| Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 80 g |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |