GSU 06/24D-2,200-S12

Ultrasoon vorksensor

Productnummer: 50108819

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
GSU 06/24D-2
Ultrasoon vorksensor
Artikelnummer: 50040192
  • Serie: 6
  • Natuurkundig principe: Ultrasoon
  • Bekdiepte: 48 mm
  • Vorkopening: 2,5 mm
Artikelnummer: 50040192

Verwachte levertijd: 8 werkdagen
GSU 06/24-2
Ultrasoon vorksensor
Artikelnummer: 50040191
  • Serie: 6
  • Natuurkundig principe: Ultrasoon
  • Bekdiepte: 48 mm
  • Vorkopening: 2,5 mm
Artikelnummer: 50040191

Direct beschikbaar

Serie 6
Natuurkundig principe Ultrasoon
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Herkenning van transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 10 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium transparant en niet transparant
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Ingangsweerstand 10.000 Ω
Schakeltoestand actief high
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Schakelsignaal op etiket
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Schakelsignaal op etiket
Aanspreektijd 0,3 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 50 m/min
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm Vork
Vorkopening 2,5 mm
Bekdiepte 48 mm
Afmeting (b x h x l) 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf 5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 62III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
US-patenten US 6,314,054 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf