Housing BCL 300i V2A
Beschermende behuizing
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 3xxi afbuigspiegel |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | V2A |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 2.200 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Ronde stang 20 mm |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
| Douanetariefnummer | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |