HRT 25B/66-S8

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50115134

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HT25CI/2N-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50134237
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 1,3 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134237
HT25CI/4P-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50134233
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 1,3 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134233

Direct beschikbaar

Serie 25B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 1 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,7 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,6 m
Bereiklimiet 0 ... 1 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 20 mm [200 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 250 Hz
Aanspreektijd 2 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 15 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf