HRT 25B/66
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 25B |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0 ... 1 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,005 ... 0,7 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,6 m |
| Bereiklimiet | 0 ... 1 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 850 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 20 mm [200 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 250 Hz |
| Aanspreektijd | 2 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 55 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 66 IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |