HRT 25B/L6T.31-2500

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50134584

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HRT 25B/L6T.32-2500
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50142316
  • Serie: 25B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 2,5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50142316
Serie 25B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Type tastsysteem tegen object
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
Teach-ingang
Bedrijfsbereik 0,05 ... 2,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,05 ... 3 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 60 mm [1.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Herhalingsnauwkeurigheid 15 mm
Temperatuurdrift 2 mm/K
Standaardmeetobject 50 x 50 mm²
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 32 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Functie Licht-/donkeromschakeling
Scanafstandsinstelling
Toetsenbordvergrendeling
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 30 Hz
Aanspreektijd 70 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.1
Poorttype A
Specificatie V1.1.1
SIO-modus support Ja
Procesgegevens IN 1 byte
Dual Channel Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 5 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 55 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Licht-/donkeromschakeling
Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66III
IP 67
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf