HRTR 53/6-S-S8.3

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50107504

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HRTR 53/66-S-S8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50107503
  • Serie: 53
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50107503
Serie 53
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering HYGIËNE-design
kleine lichtvlek (S)
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,01 ... 0,15 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,015 ... 0,12 m
Bereiklimiet 0,005 ... 0,2 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 4 mm [100 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 15 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 18 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 3 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Materiaal optiekafdekking Kunststof met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Behuizingpassing
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf