HRTR 53/66-V-S8

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50120622

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT53C.V/LG-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50148173
  • Serie: 53C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50148173

Direct beschikbaar

Serie 53
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Herkenning van hoogglanzende of gepolijste oppervlakken
Speciale uitvoering HYGIËNE-design
V-optiek
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,015 ... 0,1 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,096 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,015 ... 0,094 m
Bereiklimiet 0,015 ... 0,1 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Lichtstraaluitgang Frontzijde 11° - hoek
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 15 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Behuizingpassing
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf