HRTU 418M/V-3310-1000-S12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50040618

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer: 50124264
  • Serie: 418B
  • Ontwerp: cilindrisch
  • Meetbereik, max.: 150 ... 1.300 mm
  • Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
Artikelnummer: 50124264

Direct beschikbaar

Serie 418
omvat 2 st. montagemoer M18
Ultrasone frequentie 3 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 6 °
Meetbereik 150 ... 1.000 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid -2,5 ... 2,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Restdrempel 10 %
Nullaststroom 0 ... 60 mA
Schakelhysterese 10 mm
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 500 Ω
Karakteristiek stijgend
Type Spanning
Schakelfrequentie 4 Hz
Aanspreektijd 120 ms
Gereedheidsvertraging 280 ms
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 104 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 50 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V2.11 - zip
Gegevensblad - pdf