HRTU 418M/V-5010-300-S12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50036259

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer: 50124260
  • Serie: 418B
  • Ontwerp: cilindrisch
  • Meetbereik, max.: 25 ... 400 mm
  • Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
Artikelnummer: 50124260

Op aanvraag
Serie 418
omvat 2 st. montagemoer M18
Ultrasone frequentie 400 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 6 °
Meetbereik 50 ... 300 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid -2,5 ... 2,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Restdrempel 10 %
Nullaststroom 0 ... 60 mA
Schakelhysterese 10 mm
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 0 ... 300 Ω
Karakteristiek stijgend
Type Stroom
Schakelfrequentie 5 Hz
Aanspreektijd 100 ms
Gereedheidsvertraging 280 ms
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 104 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 50 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V2.11 - zip
Gegevensblad - pdf