HRTU 420/2NC.2-L-S8

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50113981

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HTU420B-1000.3/GT-M8
Ultrasoonsensor
Artikelnummer: 50150572
  • Serie: 420B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bouwvorm: hoekig
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 1 m
Artikelnummer: 50150572

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Serie 420
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsreikwijdte 0,1 ... 1 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 240 kHz
Verloop schakelkegel breed
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel van UB
Aantal teach-ingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Breekcontact (NC)
Schakelfrequentie 10 Hz
Aanspreektijd 50 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PE
Nettogewicht 10 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC/EN 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf