HRTU 8/24-400-S12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50038912

Icon
Serie 8
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsreikwijdte 0,05 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 300 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Restdrempel van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelfrequentie 8 Hz
Aanspreektijd 62,5 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Sync-ingang
Sync-ingang/ configuratie-interface
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 70 g
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Standenschakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Gegevensblad - pdf