Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Veiligheid en beveiliging van transportroutes voor mobiele robots en AGV’s

Veiligheid op het werk is een belangrijk toepassingsgebied, met name voor mobiele robots en autonoom geleide voertuigen, vanwege hun autonome bewegingen. Dit geldt zowel voor de directe omgeving van het voertuig als voor overdrachts- en interactiezones. Het is hierbij van cruciaal belang om veiligheidszones flexibel aan te kunnen passen aan wisselende bedrijfs- en omgevingsomstandigheden.

Aangezien mensen het traject op elk punt kunnen kruisen, moet langs de gehele route aan hoge eisen van veiligheid worden voldaan. Betrouwbare gebiedsbeveiliging voor mobiele robots wordt vaak gerealiseerd met behulp van laserscanners voor veiligheid. Deze maken het mogelijk om de omgeving van het voertuig conform de normen te bewaken en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de werkplek voor mobiele robots.


Persoonlijke veiligheid en veiligheid langs de route

Naarmate de automatisering van industriële werkprocessen toeneemt, wordt het steeds belangrijker om de veiligheid op het werk en de bescherming van personen te waarborgen. De basis voor de bouwvorm van veilige machines en systemen is een systematische risicobeoordeling waarbij potentiële gevaren worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Bij dit proces moet rekening worden gehouden met talrijke normen en voorschriften. De norm EN ISO 13855 is met name relevant voor het berekenen van de vereiste veiligheidsafstand, aangezien deze de plaatsing van beveiligingsinrichtingen specificeert in relatie tot de naderingssnelheid van personen.


Sensorapplicaties in detail

Sicherheitslaserscanner RSL  mit Navigation auf Fahrerlosem Transportfahrzeug im Lager mit Sensoren zur Fahrwe

1. Beveiliging van het rijtraject en navigatie

Vereiste:

Als het principe van natuurlijke navigatie wordt gebruikt, moet de veiligheidssensor om de omgeving te bepalen en het rijtraject bij de meest uiteenlopende rijtoestanden te bewaken de meetgegevens voor de navigatiesoftware leveren.

Oplossing:

De veiligheidslaserscanner RSL 200 / RSL 400 verenigt veiligheidstechniek en hoogwaardige uitgifte (navigatie) van meetwaarden in één apparaat. Deze beschikt over maximaal 100 configureerbare en schakelbare veldparen. De meetgegevens hebben een hoge hoekresolutie van 0,1° of 0,2°, waardoor voor autonome voertuigen een zeer nauwkeurige kaart van de omgeving kan worden gemaakt. Als alternatief zou een apparaat dat uitsluitend voor navigatie is bedoeld, volstaan.

Sicherheitsloesung einer Uebergabestation von FTS auf stationaeren Roboter mit dynamischer Schutzfeldanpassung bei Durchfahrt mit Sicherheitslaserscanner RSL

2. Beveiliging van het overdrachtsstation

Vereiste:

de gevarenzone van de robot en het werkgebied van het overdrachtsstation moeten gedurende het gehele proces worden beveiligd tegen toegang door personen. Hierbij moet het voertuig het werkgebied volautomatisch kunnen binnenrijden en verlaten.

Oplossing:

Als oplossing voor de veiligheid wordt het gehele gebied van het overslagstation beveiligd met RSL-veiligheidslaserscanners. Met hun veiligheidszones detecteren deze scanners de toegang en aanwezigheid van personen. Als een onbemand transportsysteem voorbij rijdt, wordt de omtrek van het voertuig dynamisch gedetecteerd en uit de veiligheidszone onderdrukt. Het voertuig kan hierdoor geautomatiseerd het station inrijden, het materiaal afgeven op de parkeerpositie en vervolgens het station weer verlaten. Dit betekent dat het station te allen tijde zo veilig mogelijk blijft.

> Meer over oplossingen voor veiligheid

Kompakte Sicherheitssteuerung MSI zur Integration und Auswertung sicherheitsrelevanter Daten des Fahrzeugs

3. Veiligheidsfunctie op het voertuig

Vereiste:

Een veiligheidbestuursysteem wordt gebruikt om veiligheidsgerelateerde parameters, zoals snelheid, stuurhoek en andere rijstatusgegevens, te registreren en te bewaken, om ervoor te zorgen dat de AGV/AMR functioneel veilig is en op een voor het personeel veilige manier functioneert.

Oplossing:

Met het compacte en modulair uitbreidbare MSI 400-veiligheidsbestuursysteem kunnen veiligheidsgerelateerde werkingsprincipes intuïtief en zonder licentie worden geprogrammeerd, waarbij meerdere veiligheidssensoren kunnen worden geïntegreerd. Hierdoor is deze bijzonder geschikt voor mobiele robots of AGV’s.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u vragen over uw applicatie?

Ons team van experts begeleidt u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften. Maak gebruik van de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek en vraag nu om teruggebeld te worden.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u vragen over uw applicatie?

Ons team van experts begeleidt u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften. Maak gebruik van de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek en vraag nu om teruggebeld te worden.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u vragen over uw applicatie?

Ons team van experts begeleidt u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften. Maak gebruik van de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek en vraag nu om teruggebeld te worden.


Veelgestelde vragen over veiligheid en mobiele robots

Om botsingen te voorkomen, worden afstandssensoren gebruikt die in de rijrichting zijn geplaatst om naderende obstakels te detecteren. Zodra de afstand onder een vastgestelde drempel voor veiligheid komt, wordt een signaal geactiveerd om de AGV gecontroleerd tot stilstand te brengen. Bij zeer lage rijsnelheden kan de veiligheid verder worden gewaarborgd door stootcontacten, die de robot bij een botsing onmiddellijk tot stilstand brengen.

Het type beweging en de werkomgeving van de robot zijn doorslaggevende factoren bij het kiezen van geschikte maatregelen voor veiligheid. Lineaire bewegingen kunnen bijvoorbeeld worden beveiligd door afschermingen zoals veiligheidshekken of contactloze beveiligingsinrichtingen (bijv. lichtschermen). Vrij bewegende autonome mobiele robots (AMR’s) moeten daarentegen worden uitgerust met sensoren voor omgevingsbewaking. Hiervoor worden met name meetbare voorzieningen voor veiligheid, zoals veiligheidslaserscanners, gebruikt; deze detecteren obstakels en personen in het pad van de robot en zorgen voor een veilige reactie van de robot.

Om botsingen te voorkomen is de AGV uitgerust met meetsensoren die in de rijrichting zijn uitgelijnd. Deze sensoren detecteren obstakels in het rijgebied en activeren een automatische remreactie wanneer een obstakel wordt genaderd. Bij zeer lage rijsnelheden kan de beveiliging alternatief of aanvullend worden verzorgd door stootrandcontacten, die bij fysiek contact een onmiddellijke uitschakeling van de robot activeren.

Om veilige navigatie en het vermijden van botsingen te waarborgen wordt de omgeving rond de AMR, AGV of het AGV-systeem, op zijn minst het gebied in de rijrichting, continu bewaakt met behulp van meetsensoren. Hierdoor kunnen zowel obstakels als personen binnen het rijgebied worden gedetecteerd.

Om onnodige stilstand tot een minimum te beperken worden op software gebaseerde veiligheidsvelden of detectiezones gedefinieerd en worden alle objecten, die binnen deze gebieden worden gedetecteerd, beoordeeld op hun relevantie voor de werking. Het systeem reageert doorgaans in verschillende fasen, afhankelijk van de gedetecteerde afstand: In fase één wordt de rijsnelheid verlaagd en wordt een waarschuwingssignaal gegeven. Als de afstand onder een kritische drempel voor veiligheid komt, wordt het voertuig in fase twee automatisch tot stilstand gebracht.