IVBR/2-12.5-588-00,4000

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50107904-10

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CSL505-R12.5-588-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 50131324
  • Serie: 505
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Meetveldlengte: 588 mm
  • Straalafstand: 12,5 mm
Artikelnummer: 50131324

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie Vario
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 588 mm
Aantal stralen 48 St.
Straalafstand 12,5 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe 0 V schakelend
Functie Alarmuitgang
Cyclustijd 48 ms
Aanspreektijd per straal 1.000 µs
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 4.000 mm
Aantal aders 4 -draads
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 760 mm x 27 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 45 °C
Beschermingsgraad IP 54III
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf