IVBR/4-50-1550-01,300-S12-W

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50111576

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CSL505-R50-1550-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 50131353
  • Serie: 505
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Meetveldlengte: 1.550 mm
  • Straalafstand: 50 mm
Artikelnummer: 50131353

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie Vario
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Diagonaalstraalaftasting
Meetveldlengte 1.550 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Alarmuitgang
Aanspreektijd per straal 2 µs
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 300 mm
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Beschermingsgraad IP 54
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549