K-D M8A-4P-5m-PVC

Aansluitkabel

Productnummer: 50104526

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KD U-M8-4A-V1-050
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50130850
  • Aansluiting: Ronde stekker, M8
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 4 St.
  • Kabellengte: 5.000 mm
Artikelnummer: 50130850

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Bedrijfsspanning max. 30 V AC/DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type female
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 4 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Nee
Siliconenvrij Ja
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PVC
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 5 x kabeldiameter
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd -5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -30 ... 80 °C
Goedkeuringen UL
c UL US
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD-model - zip