K-D M8W-4P-10m-PUR

Aansluitkabel

Productnummer: 50104534

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KD U-M8-4W-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50130876
  • Aansluiting: Ronde stekker, M8
  • Uitvoering: gebogen, female
  • Aantal polen: 4 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50130876

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Bedrijfsspanning 50 V AC, 60 V DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type female
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering gebogen
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 4 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Nee
Siliconenvrij Ja
Kabellengte 10.000 mm
Materiaal mantel PUR
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 5 x kabeldiameter
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd -25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -40 ... 80 °C
Goedkeuringen UL
c UL US
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf