KB 232-2 KIT f. FIS 6170
Verbindingskabel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie FIS |
| Geschikt voor interface | RS 232 |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | female |
| Aantal polen | 9 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | steekbaar |
| Type | male |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
| Type | female |
| Aantal polen | 2 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Aantal aders | 8 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Spiraalkabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Douanetariefnummer | 85044090 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |