KB ET-30000-SA-RJ45
Verbindingskabel
Applicatie | Chemicaliƫnbestendig |
Geschikt voor interface | Ethernet |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type aansluiting | RJ45 |
Type | male |
Aantal polen | 4 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Kleur mantel | groen |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 30.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |