KB ET-5000-SA

Aansluitkabel

Productnummer: 50106740

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KS ET-M12-4A-P7-050
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135074
  • Interface: Ethernet
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, male
  • Aantal polen: 4 St.
Artikelnummer: 50135074

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface Ethernet
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 4 St.
Kleur mantel groen
Afgeschermd Ja
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PUR
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855