KB M12/8-2000-SA

Aansluitkabel

Productnummer: 50110179

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KS S-M12-8A-P1-020
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135138
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, male
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 2.000 mm
Artikelnummer: 50135138

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 8 St.
Kleur mantel grijs
Afgeschermd Ja
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Productbrochure - pdf