KB PS2 IT4xxx
Verbindingskabel
| Geschikt voor | Mobiele barcodelezer serie IT 38xx |
| Geschikt voor interface | PS/2 |
| Type aansluiting | PS/2 |
| Uitvoering | axiaal |
| Type | female |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Type aansluiting | PS/2 |
| Uitvoering | axiaal |
| Type | male |
| Aantal aders | 10 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
| Kabellengte | 2.400 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |