KB RS232/ext-5m

Verbindingskabel

Productnummer: 50106111

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KB 232-3 IT190x
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50128800
  • Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
  • Interface: RS 232
  • Kabellengte: 5.000 mm
  • Toepassing: Chemicaliënbestendig
Artikelnummer: 50128800

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor Mobiele barcodelezer serie IT 38xx
Geschikt voor interface RS 232
Type aansluiting Sub-D
Type female
Aantal polen 9 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting RJ41
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat steekbaar
Type female
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering axiaal
Aantal aders 10 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Spiraalkabel
Kabellengte 4.500 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Douanetariefnummer 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855